Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Delikatne tabletki

Minimalizacja ryzyka uszkodzenia tabletek w automatycznym procesie transportu

Data 01.02.2016

Delikatne i cenne tabletki farmaceutyczne są bardzo trudne do przenoszenia w zakładach przetwórczych. Aby ograniczyć straty do minimum, łatwo pękające tabletki muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością.

Dzięki kontrolowanej, niskiej i stałej prędkości, ukierunkowanemu wlotowi i eliminacji wszystkich ostrych krawędzi, piFLOW®t będzie wraz z piGENTLE® automatycznie transportować tabletki lub kapsułki ich połamania lub ukruszenia. Jest to są kluczem naszego sukcesu i zapewnia, że tabletki obsługiwane są w naszym przenośniku z wielką starannością. Inwestycja wpłynie pozytywnie na automatyzację normalnie wykorzystywanego procesu ręcznego, a także zmniejszy ilość odpadów ze względu na produkty uszkodzone.

Trzy główne cechy konstrukcyjne są kluczem do sukcesu Piab - sterowana niska prędkość, ukierunkowane wejście do przenośnika oraz eliminacja ostrych krawędzi w rurociągu transportowym. Każdy z tych elementów został zaprojektowany specjalnie z myślą o tabletkach.

Aby dowiedzieć się więcej czytaj dalej:

Nowy i delikatniejszy sposób transportu tabletek! Jak to działa?

Informacje o przenośniku do tabletek piFLOW®t

Informacja prasowa: Nowy, światowy standard przenoszenia tabletek

Informacja prasowa: piGENTLE® - wielki skok w transporcie tabletek

Broszura

Białe księgi

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami