Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab Elementy montażowe

Elementy montażowe

Data 25.03.2013

Linia elementów montażowych zapewnia łatwy sposób montażu przyssawek i wyposażenia pomocniczego w prawidłowym położeniu roboczym bez potrzeby poświęcania cennego czasu pracy.

Pełny asortyment obejmuje wsporniki montażowe, regulatory wysokości, przedłużki przyssawek oraz kompensatory poziomu. Części zaprojektowane są tak, aby pasowały do różnych rozmiarów i zastosowań.Części można łatwo montować na kilku standardowych systemach profili, bo pasują do więcej niż tylko jednej marki profilu. Wszystkie części z tej samej kategorii rozmiarowej doskonale pasują do siebie, dzięki czemu tworzą łatwy do stosowania, kompaktowy i elastyczny/regulowany „zestaw montażowy” przyssawek.

Elementy montażowe są odpowiednie do stosowania w aplikacjach paletyzacji, rozkładaniu kartonów, przenoszeniu worków, pakowaniu szkła/drewna itp., gdzie wymagane jest pozycjonowanie przyssawek w pionie i poziomie.

Katalog online
Notatka prasowa 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami