Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

PR BX cups

BX10P, BX15P i BX20P - nowe przyssawki serii BX DURAFLEX®

Data 13.01.2011

Firma Piab wprowadza trzy nowe przyssawki do popularnej serii BX DURAFLEX®. Wykonane z trwałego, odpornego na ścieranie i elastycznego tworzywa poliuretanowego DURAFLEX® przyssawki Piab oferują unikalną funkcję podwójnej twardości. Materiał łączy w sobie mocny i stabilny korpus/mieszek z elastyczną wargą o wysokich własnościach uszczelniających. Idealnie nadaje się do zastosowań, w których występują  mikrowycieki -  gdy przyssawka nie jest prawidłowo dobrana do obsługiwanego materiału. Przyssawki DURAFLEX® z serii BX mogą obsługiwać takie materiały jak: pudła z tektury falistej, drewna, tworzyw sztucznych i powierzchnie teksturowane o wiele bardziej skutecznie niż w tradycyjne przyssawki.

Trzy nowe modele przyssawek uzupełniają ofertę przyssawek BX, która obejmuje obecnie 8 rozmiarów o średnicy od 10 mm do 110 mm. Trzy nowe i najmniejsze przyssawki BX są tak opracowane, aby klient mógł również cieszyć z korzyści jakie daje stosowanie przyssawek DURAFLEX® Premium BX.

Wszystkie przyssawki BX są dostępne w dwóch wersjach: jednotwardościowa w kolorze zielonym oraz dwutwardościowa o zielonym mieszku i żółtej wardze.

Z pomocą przyssawek BX klienci mogą zwiększyć wydajność i oszczędność energii poprzez:

  • Większą niezawodność produkcji - Dzięki udoskonalonej zdolności uszczelnienia w porównaniu do konwencjonalnych przyssawek przestoje spowodowane upadkiem przenoszonych części zostają ograniczone. Dobra zdolność uszczelniania ma kluczowe znaczenie dla powierzchni nierównych, teksturowanych i pomarszczonych. Elastyczna „pamięć” materiału DURAFLEX® sprawia, że jest to doskonała i przydatna funkcja do poprawy niezawodności w zastosowaniach, w których "martwy" materiał przyssawki powoduje upadek przenoszonej części. 
  • Mniejsze zużycie energii - Dodatkowa dobra zdolność uszczelnienia stawia mniejsze wymagania instalacji próżniowej, która dodatkowo może zużywać mniej energii.
  • Zwiększona szybkość - Dzięki lepszym możliwościom uszczelniającym, przyssawka BX daje klientom możliwość pracy maszyn z wyższymi prędkościami.
  • Większa elastyczność - Przyssawki BX dobrze współpracują z różnymi materiałami, co tym samym pozwala na wykorzystanie ich w ogromnej liczbie aplikacji.
  • Duża żywotność – Materiał PU jest trwały i wyjątkowo odporności na ścieranie.

Małe przyssawki BX podobnie jak pozostałe z serii BX, są przede wszystkim odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na przyssawki o lepszych możliwościach uszczelniających na powierzchniach porowatych i nierównych jak: tektura, pudełka, drewno, itp. Wiele aplikacji można znaleźć w przemyśle opakowaniowym i dóbr konsumpcyjnych przy składaniu kartonów, pakowaniu do koszy, paletyzacji, depaletyzacji, podajnikach rotacyjnych itp. 

Notatka prasowa
Katalog online

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami