Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab XLF - Bardzo duże płaskie przyssawki

Bardzo duże płaskie przyssawki

Data 29.03.2012

Przyssawki XLF zostały specjalnie zaprojektowane dla aplikacji przenoszenia arkuszy blach i szkła.

Przyssawki dostępne są w średnicach od Ø150mm do 300mm. W element gumowy wtopione jest aluminiowe mocowanie tworzące mocny interfejs montażowy. Najmniejsza przyssawka o średnicy Ø150mm dostarczana jest z centralnym przyłączem próżniowym. Pozostałe, trzy większe rozmiary wyposażone są w niecentryczne przyłącza, które ułatwiają montaż prętów mocujących. Przyssawki wyposażone są w specjalne ożebrowanie, które wytrzymuje wysokie siły ścinające podczas ruchu w pionie.  

Katalog online
Notka prasowa
Broszura - Bezpieczne przenoszenie arkuszy

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami