Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Moduły przejściowe dostosowane do tabletkarek

Moduły do przenośników próżniowych dla tabletkarek

Data 29.09.2014

Moduły przejściowe dostosowane do tabletkarek są często używane przez firmy farmaceutyczne do kompresji proszku w tabletki o jednakowej wielkości i wadze. Poprzez sygnał z systemu kontroli prasy, próżniowe urządzenie transportowe Piab wypełnia się proszkiem do poziomu czujnika w module przejściowym i tabletkarce. Po osiągnięciu ustalonego poziomu, uruchamia się czujnik Piab, przenośnik zostaje zatrzymany, a następnie napełniania się i proces powtarza się.

Korzyści dla użytkownika

  • Bezpośredni montaż na tabletkarkach z  interfejsem Mueller, S / D 170 , Ø165.8mm lub  Ø244mm.
  • Zgodny z FDA, filtr 0.5μm wyłapuje proszki w systemie transportowym i pyły między urządzeniem transportowym Piab  a prasą.
  • Pojemnościowy czujnik poziomu  zapobiega przepełnieniu i przestojom w produkcji.

 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami