Linia przenośników Piab do produktów spożywczych/farmaceutyków jest już dostępna z funkcją Wet-In-Place (WIP)

Zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy w fabrykach spożywczych i farmaceutycznych poprzez dodatkowe wyposażenie najpopularniejszego przenośnika próżniowego piFLOW®p w funkcję Wet-In-Place (WIP). Dysze natryskowe WIP są teraz dostępne do dodania/modernizacji nowych i istniejących systemów transportowych piFLOW®p.

CZYTAJ WIĘCEJ

Video poster

Pobierz broszurę Wet-In-Place

KLIKNIJ TUTAJ

Wet-In-Place Module

Moduł Wet-In-Place

Dysze rozpylające zwilżając pozostający w urządzeniu potencjalnie szkodliwy pył, umożliwiają jego bezpieczne usunięcie.

  • Wiąże niebezpieczne materiały
  • Ekologiczny i przyjazny dla użytkownika
  • Łatwy do utrzymania
  • Redukuje czas czyszczenia i konserwacji
  • Minimalizuje potrzebę użycia sprzętu ochronnego
Czytaj dalej

 
 

piFLOW®p Family

Przenośnik dla klientów wymagających urządzeń klasy premium

Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich jest idealnie dopasowany do surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Wykonane są one z materiałów, które są zgodne z najnowszymi standardami US FDA i EU 1935/2004. Dzięki temu przenośniki Piab mogą być używane do bezpiecznego transportu dużych ilości proszków/materiałów sypkich a ich zaawansowana technologia gwarantuje transport bez segregacji przenoszonego produktu. Maksymalizacja bezpieczeństwa personelu fabryki zapewniona jest dzięki konstrukcji piFLOW®p, który dostępny jest z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu. Wszystkie elementy przenośnika z tworzywa sztucznego lub gumy, w tym filtry i uszczelnienia wykonane są z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR). Zakres wydajności urządzeń piFLOW®p jest bardzo szeroki - od 2 aż do 56 litrów wsadu.

Konfiguracja

Video poster

 
 
 
 
 

Przenośniki próżniowe bardzo łatwo transportują produkty farmaceutyczne

Wybór odpowiedniego przenośnika dla przemysłu farmaceutycznego nie jest łatwym zadaniem i wymaga odpowiedniego podejścia. Podzielimy się z Tobą naszymi doświadczeniami.

POBIERZ BIAŁĄ KSIĘGĘ