Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy

Piab z dumą przedstawia nowe miękkie narzędzie chwytające piSOFTGRIP®, opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji przemysłu spożywczego. Miękki chwytak próżniowy przenosi delikatne i lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i (lub) powierzchni. Innym potencjalnym zastosowaniem jest wyciąganie z pojemników małych, nieregularnie ukształtowanych przedmiotów, takich jak zabawki.

Czytaj dalej

Video poster

Pobierz broszurę

Kliknij tutaj

 

 

Pierwszy w swoim rodzaju!

Chwytak próżniowy piSOFTGRIP® wykonany z wykrywalnego silikonu przeznaczonego do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi, w nawiązaniu do regulacji FDA 21 CFR oraz EU 1935/2004.

 

 

Wydajne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i lekkich przedmiotów

Siła chwytu może być łatwo regulowana poprzez zmianę poziomu podciśnienia. Miękki chwytak umożliwia chwytanie przedmiotów o średnicy nie większej niż 50 mm [1,97 cala]. Większe modele chwytaków zostaną przedstawione w późniejszym czasie.

Łatwe w obsłudze i sterowaniu

Miękkie próżniowe narzędzie chwytające jest równie łatwe w sterowaniu i instalacji, co przyssawka, i wykorzystuje te same złącza, co przyssawki piGRIP® firmy Piab. Opcjonalne mocowanie ze stali nierdzewnej umożliwia spłukiwanie i pomaga w czyszczeniu.

  • Miękki chwytak próżniowy o prostej i solidnej konstrukcji
  • Efektywne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i lekkich przedmiotów
  • Intuicyjna i łatwa w obsłudze budowa
  • Jednakowo proste do zainstalowania i sterowania jak przyssawki
  • Materiał jest wykrywalny oraz przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z pożywieniem
Czytaj dalej

Zwiększanie poziomu automatyzacji w przemyśle spożywczym – bezpiecznie, delikatnie, prosto

Najnowszy trend w przemyśle spożywczym to dążenie do automatyzacji procesów bezpośredniej obsługi produktów spożywczych. Rozwiązania do automatycznej obsługi produktów spożywczych są objęte rygorystycznymi przepisami. Przenoszenie niezabezpieczonych produktów spożywczych i/lub surowców za pomocą automatyki jest obłożone jeszcze surowszymi ograniczeniami.

O czym musi pamiętać producent żywności planujący inwestycję w nowe rozwiązanie z zakresu automatyki do obsługi produktów spożywczych, szczególnie, jeśli potrzebuje urządzenia do kruchych i niezabezpieczonych produktów? Utworzyliśmy wygodną w użyciu listę kontrolną.

Pobierz białą księgę