Mistrz zmiany

Uczenie maszynowe w nowym, unikalnym systemie piFLOW®p SMART przenosi transport próżniowy na nowy poziom. Oferuje sześć razy szybszą zamianę. Przenośnik próżniowy piFLOW®p SMART firmy Piab, czyli Mistrz zmiany, pozwala użytkownikom zaoszczędzić czas podczas zmian materiałów, zwiększając tym samym produktywność operacji. Zmiana, która zajęłaby godzinę w tradycyjnym przenośniku próżniowym, w nowym i unikalnym przenośniku firmy zajmuje tylko 10 minut.

Czytaj dalej

Video poster

Pobierz broszurę

Kliknij tutaj

Optymalizacja partiit

Połączenie inteligentnego oprogramowania, technologii czujników oraz Jednostki Przenoszącej z użyciem powietrza, umożliwia napełnienie objętości wykorzystywanych zbiorników oraz optymalizację przepustowości. Prawidłowe strojenie czasu wyładowania lub ponowne strojenie z uwagi na czynniki środowiskowe, takie jak wilgotność i temperatura, nie są już zależne od umiejętności i doświadczenia operatorów. Dzięki temu przetwórcy mogą zawsze maksymalnie wykorzystać partie, bez względu na rozmiar - małe czy duże.

Płynne procesy

Ciągłe automatyczne strojenie zapewnia idealnie płynny przebieg procesu. W połączeniu z szybszymi zmianami, pozwala na oszczędzanie czasu i pieniędzy. Inteligentny przenośnik z samodzielną optymalizacją, będzie zawsze działać z właściwą prędkością, która odpowiada konkretnym zastosowaniom.

Prostota nauki i obsługi

Obsługa piFLOW®p SMART odbywa się za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika ekranu dotykowego, dzięki czemu jest łatwa do przyswojenia i niezmiernie prosta. Montaż jest bardzo łatwy, a wbudowane funkcje, takie jak funkcja zapobiegająca zablokowaniu czy czyszczenie czujnika powietrzem, tworzą system, który wymaga tylko minimalnej ilości prac konserwacyjnych.

Wsparcie wydajności

Dodatkowe funkcje, takie jak możliwość przechowywania ustawień materiału, oferują dodatkowe usprawnienia wydajności i produktywności. Gwarantując bezproblemowy przepływ w każdym cyklu przenoszenia, bez względu na ilość lub liczbę składników wykorzystanych w przepisach albo większej ilości przepisów, piFLOW®p SMART to idealne urządzenie poprawiające produktywność.

Czytaj dalej

Jak w takim razie sprawić, by skromy przenośnik próżniowy był inteligentniejszy?

Produktywne branże przemysłu polegają na najnowocześniejszych inteligentnych systemach, aby zwiększyć wydajność swoich procesów. Transport próżniowy odgrywa kluczową rolę na liniach produkcyjnych, zwłaszcza u producentów w sektorze spożywczym i farmaceutycznym. Jak w takim razie sprawić, by skromy przenośnik próżniowy był inteligentniejszy? Odpowiedź jest prosta - wystarczy wyposażyć je w mózg i zmysły!

Pobierz białą księgę