What does Piab do for the Automotive industry?

Komponenty próżniowe Piab dla wysoce zautomatyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym można znaleźć w tłoczniach, montowniach karoserii i wydziałach montażu końcowego. Piab posiada również specjalne produkty dla ręcznych urządzeń transportowych i dla poddostawców przemysłu motoryzacyjnego dostarczających spawane wykroje, szyby, opony i plastikowe elementy wnętrza/zewnętrzna.

Mamy:

  • Ponad 25 lat doświadczenia w sprzedaży komponentów próżniowych dla odbiorców z branży motoryzacyjnej
  • Zapewniamy bardzo wysoką produktywność dzięki stosowaniu komponentów Piab przeznaczonych dla motoryzacji
  • Globalny zespół sprzedaży produktów dla motoryzacji
  • Dedykowany dział R&D do obsługi klientów z sektora motoryzacyjnego
Czytaj więcej

Pobierz katalog Automotive

Kliknij tutaj

Mamy rozwiązania dla następujących aplikacji

• Tłocznia

• Wydział montażu

• Montaż końcowy

 

Przeczytaj nasz oficjalny dokument

Czytaj więcej

Video poster

General Motors wykorzystuje o 80% bardziej wydajny, zdecentralizowany system próżniowy

Założenia

General Motors (GM) potrzebował systemu próżniowego, które funkcjonuje w trudnych warunkach oraz zapewni wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa. Ten duży producent motoryzacyjny widział szereg zalet w wyborze zdecentralizowanego systemu próżniowy w porównaniu z systemem scentralizowanym.

Wynik

GM uznał, że zdecentralizowany system próżniowy Piab jest o 80% bardziej wydajny niż instalacja z systemem scentralizowanym. Oznacza to, że ogromny potencjał oszczędności w sprężonym powietrzu może być uzyskany dzięki użyciu tego systemu. GM uzyskał również korzyści dzięki ulepszonej konfiguracji i prostej konserwacji, gdyż konfiguracja systemu zdecentralizowanego jest bardzo uproszczona.

W jaki sposób możemy pomóc General Motors osiągnąć o 80% bardziej efektywny zdecentralizowany system próżniowy?

Czytaj więcej

piINLINE®plus

piINLINE®plus to nowy, opatentowany, lekki, zdecentralizowany liniowy eżektor ze zintegrowaną funkcją automatycznego uwalniania (AQR) i funkcją uwalniania blokowego (EBR).

Czytaj więcej

piSTAMP

piSTAMP to lekki, zdecentralizowany eżektor z funkcją  Exhaust Block Release (EBR).

Czytaj więcej

piCOMPACT®23 SMART

Scentralizowany eżektor typu "wszystko-w-jednym" ze zintegrowanym sterowaniem.

Dostępne z funkcjami przydatnymi na wydziałach montażu karoserii:

  • bistabilny zawór bezpieczeństwa włącz/wyłącz
  • filtr próżniowy zwiększający niezawodność
  • funkcje oszczędzania energii
  • komunikacją IO-Link
  • przedmuchem poprzedzający (PVH) i kontrolą przyczepności (SAC) dla ręcznych urządzeń transportowych i wiele innych.

Dostępne funkcje odpowiednie dla tłoczni:

  • bistabilny zawór włącz/wyłącz dla zapewnienia bezpieczeństwa
  • ABO (wzmocniony przedmuch)
  • dysze o wysokiej wydajności dla skrócenia czasu cyklu
  • filtr próżniowy zwiększający niezawodność
  • funkcje oszczędzania energii
  • komunikacja IO-Link i wiele więcej.

Przyssawki o wysokiej sile tarcia do zaolejonych powierzchni

BFF – Do obsługi płaskich i zakrzywionych metalowych powierzchni. Zintegrowana kompensacja poziomu.

BFFT – Do obsługi cienkich blach, aż do grubości 0,6 mm. Zintegrowana kompensacja poziomu.

BXF – Dodatkowa kompensacja poziomu. Zalecane do wykorzystania w podajnikach, depaletyzatorach i aplikacjach pobierania z koszy.

DCF – Dla szybkich linii pras. Doskonała przyczepność na wypukłych i wklęsłych metalowych powierzchniach

FCF – Do obsługi lekko wypukłych lub płaskich metalowych powierzchni.

OBF – Do obsługi wąskich, zakrzywionych lub płaskich metalowych powierzchni. Zintegrowana kompensacja poziomu.

OCF – Do obsługi wąskich, lekko wypukłych lub płaskich metalowych powierzchni.

Zobacz nasze przyssawki o wysokiej sile tarcia