Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piLIFT® SMART

Z dumą przedstawiam nowy podnośnik piLIFT® SMART, dostępny na rynku światowym

Data 17.04.2019

Istnieją takie chwile w życiu, kiedy spoglądamy w przeszłość i jesteśmy szczególnie dumni – jak na przykład po pierwszym egzaminie, ukończeniu studiów itd. – nie wspominając już osiągnięć w życiu prywatnym.

 


Ale pozostańmy przy temacie pracy – muszę powiedzieć, że jestem niezwykle dumny z wprowadzenia pierwszego podnośnika próżniowego w czasach Przemysłu 4.0 na rynek światowy.

Podnośniki próżniowe służą nam już od pewnego czasu i są świetnym narzędziem do podnoszenia ciężkich przedmiotów. Ale teraz wynosimy tę technologię na kolejny poziom, zapewniając jeszcze większą pomoc. Nowy podnośnik piLIFT® SMART potrafi dostosować się natychmiast do odmiennego ładunku, jest także bardziej ergonomiczny dla użytkownika. Jednocześnie zbiera i rejestruje dane, szybko udostępniając użytkownikowi statystyki i wyniki analizy procesu za pośrednictwem sieciowej platformy, a tym samym czyniąc życie łatwiejszym.

Jako że ergonomia jest podstawową cechą wszystkich podnośników próżniowych Piab, każdy element piLIFT® SMART opracowano z myślą o ergonomii i naturalności ruchów. Cała konstrukcja piLIFT® SMART, począwszy od kształtu uchwytu (zapewniającego obsługę prawo- i leworęczną), osłony na ręce i możliwości chwytania podnośnika od boku i obracania obiektów, aż po rozmieszczenie elementów sterowania prędkością i niski poziom hałasu towarzyszącego pracy podnośnika, zostało podyktowane ergonomią i komfortem użytkownika.

Z przyjemnością dowiem się, czy mieli Państwo okazję zapoznać się z podnośnikiem piLIFT® SMART podczas targów lub czy są Państwo zainteresowani wypróbowaniem pierwszego podnośnika próżniowego czwartej rewolucji przemysłowej.

 

 

 

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami