Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Zdecentralizowany system

Projektowanie systemu próżniowego

Data 10.02.2016

Systemy do transportu oparte o próżnię stosowane są w wielu różnych gałęziach przemysłu. Niezależnie od tego, czy system jest wykorzystywany do pobierania kartonów z produktami spożywczymi lub konsumpcyjnymi, dużych arkuszy blach lub miniaturowych elementów elektronicznych, szybkość z jaką pracuje ten system wpływa na tempo produkcji.

Przyjrzymy się systemowi, w którym produkty takie jak torebki, pudełka lub inne muszą być przetransportowane z jednego miejsca na drugie. Najbardziej efektywny system próżniowy jest w stanie pobierać więcej produktów na minutę, co przekłada się na wzrost wydajności. W jaki sposób sprawdzić, że Twój system transportowy oparty na próżni jest wydajny? Jak można taki system zoptymalizować, aby mógł pobierać więcej elementów na minutę? Istnieje szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę – jaki jest typ źródła podciśnienia, czy system jest scentralizowany lub zdecentralizowany, jaki typ przyssawki jest optymalny do pobierania produktów. Oto podstawowe kwestie. Pewnym jest, że należy zoptymalizować wybrany system. Jeśli istnieje zróżnicowanie wysokości przenoszonych produktów możliwe jest, że będzie potrzebna dodatkowa kompensacja poziomu lub może potrzebna jest funkcja zwalniania mogąca odłożyć w precyzyjny sposób pobierane produkty, a nie zużywająca w ten sposób zbyt dużo energii.

Nie wszystkie systemy próżniowe są podobne; mogą być ograniczone przestrzenią, wagą, czasem i kosztami. Aby ułatwić klientom projektowanie systemu próżniowego, napisaliśmy kilka białych ksiąg odnoszących się do tych ważnych tematów.

 

Białe księgi napisane przez nas

Peter Tell
Chief Technology Officer
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami