Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnośnik Vaculex obsługujący drzwi

Otwórz się na bezpieczniejsze i lepiej zorganizowane miejsce pracy

Data 17.10.2018

Piab rozszerza swoją działalność w kierunku przemysłu budowlanego z ergonomicznymi podnośnikami Vaculex®.

Jesteśmy znani z produkcji inteligentnych rozwiązań dla sektora produkcyjnego z oprzyrządowaniem na długim ramieniu robota, pomp próżniowych, conveyor’ów oraz ergonomicznych przenośników. Jednym z takich sektorów jest przemysł konstrukcyjny, szczególnie specjalizujący się w produkcji drzwi oraz okien. Rynek kupującego spowodował wzrost wymagań dla produktów, które jak się okazało zwiększyło ryzyko zarówno dla samego urządzenia przenoszącego jak i dla operatora. Okna i drzwi o wadze przeszło 75 kg, przenoszone są wielokrotnie podczas procesu produkcyjnego, co zwiększa ryzyko uszkodzenia elementów lub uszczerbku na zdrowiu operatora.

Zasięg próżni dla podnośników rurowych Piab Vaculex® daje możliwość zastosowania go tam gdzie jest podnoszenie, przechylanie i odwracanie drzwi, załadunek i rozładunek na maszyny numeryczne CNC oraz wiele innych. Montując urządzenia takie jak Piab Vaculex® spowoduje wzrost produktywności oraz  zwiększenia zadowolenia operatorów.

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami