Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Produkt 2016

Koniec 2016 roku

Data 21.12.2016

Niezbyt wiele dni pozostało do zakończenia 2016 roku, po czym nadejdzie rok 2017. Jest to świetna okazja, aby spojrzeć wstecz na to, co zostało osiągnięte.

Jeśli jesteś zajęty pracą i produkcją, często ciężko jest spojrzeć wstecz, aby łatwiej zobaczyć czego brakuje i co należy zrobić. Ja osobiście uwielbiam koniec roku, podsumowanie oraz rozpoczęcie czegoś nowego. Zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, co firma Piab osiągnęła w 2016 roku. 

Rozpoczęliśmy rok znakomitą innowacją - wypuściliśmy na rynek piFLOW®t i piGENTLE™. Jest to dedykowany przenośnik do transportu próżniowego tabletek i innych delikatnych produktów, który zapewnia minimalizację uszkodzeń produktu podczas jego transportu. Urządzenie to zostało specjalnie opracowany, aby rozwiązać specyficzne problemy klienta. Był to również duży rozwój technologiczny i zakończony został patentem.
Ta dobra kombinacja sprawia, że klienci chętnie dzielą się swoimi bolączkami a nasi inżynierowie skupiają się na problemie.

Następnie wypuściliśmy na rynek kilka nowych produktów, takich jak nowa rodzina przyssawek o wysokiej sile tarcia   przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przenoszenia arkuszy blach. Nasze przenośniki próżniowe otrzymały certyfikaty dla szeregu standardów, takich jak ATEX dla pyłu i gazu oraz europejskie i amerykańskie certyfikaty dla żywności/leków .

W międzyczasie mieliśmy wiele osób pracujących nad wprowadzeniem na rynek nowoczesnego eżektora próżniowego typu "wszystko w jednym", który miał posiadać wszystkie cechy, których życzył sobie klient a nawet więcej. Po raz kolejny otrzymaliśmy patenty i znaleźliśmy rozwiązanie newralgicznych problemów naszych klientów. Wystarczy wspomnieć kilka problemów związanych z IO-Link, który miał sprostać wymaganiom przemysłu 4.0, ponieważ jest on kaskadowy i może składać się z maksymalnie czterech jednostek dzielących ze sobą wspólne przyłącza pneumatyczne - próżniowe i wylotowe. Mogę powiedzieć więcej na temat nowych funkcji, ale znacznie wygodniejsze będzie zapoznanie się z nimi na naszej stronie startowej piCOMPACT®23.

Potem coś bardzo nowego wydarzyło się w naszej działalności - nabyliśmy inną firmę Kenos. Kenos - to włoska firma produkująca duże chwytaki. Był to pierwszy krok w budowaniu światowego lider w dziedzinie komponentów automatyki przemysłowej.
Jako, że Kenos jest silną marką produktów zaawansowanych technologicznie, przejęcie firmy przez Piab odegrało ważną rolę w naszej pracy z klientami na całym świecie. Teraz możemy zaoferować im dodatkowy wybór urządzeń chwytających, który uzupełni nasz tradycyjny asortyment. W integrację obu firm było zaangażowane wiele zasobów. Przed nami wciąż stoją wyzwania, które powinny być zrealizowane w najbliższej przyszłości.

Można pomyśleć, że większość produktów została już wprowadzona, ale jest po prostu nasilona ... Mieliśmy wnowe przyssawki dopuszczone do kontaktu z żywnością zawierające wykrywalne cząstki metalu, piINLINE®plus i piSTAMP dla przemysłu motoryzacyjnego, nowe przyssawki o wysokiej sile tarcia i wiele więcej. W efekcie stworzyliśmy kompletną ofertę dla przemysłu motoryzacyjnego, zaprezentowaną jesienią przez nasz dział marketingu.

Świetnie, czy możemy wziąć urlop świąteczny? W rzeczywistości wszyscy teraz pracują tak ciężko, jak przez cały rok, a i w pierwszych miesiącach 2017 roku czeka na dużo pracy. Sprawdź to i dowiedz się z wiadomości lub zapisz się do naszego newslettera, aby na pewno nie przegapić nowości Piab w 2017 roku.

Zawsze miło jest pamiętać i myśleć o tym, co zostało osiągnięte. Weź głęboki oddech, czuj się szczęśliwy, świętuj, bądź dumny i patrz z ciekawością w 2017 rok. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami