Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Tabletki

Jak możemy transportować tabletki w najbardziej delikatny sposób?

Data 30.03.2016

Było to pytanie, które postawiliśmy sobie jakiś czas temu. Próbowaliśmy, próbujemy i oceniamy, i ponownie próbujemy, i tak dalej.

W końcu doszliśmy do wniosku. Nie byliśmy zadowoleni z modyfikacji standardowego sprzętu transportowego, dlatego podjęliśmy decyzję o opracowaniu wyposażenia specjalnie przeznaczonego do automatycznego transportu tabletek. W rezultacie jest już gotowy pierwszy na świecie dedykowany przenośnik przeznaczony do transportu kruchych tabletek  w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych, w których może zastąpić standardowe wyposażenie lub pracochłonne procedury ręczne.

Jak wiecie, w zakładach przetwórczych, bardzo delikatne i cenne tabletki farmaceutyczne są notorycznie trudne do przenoszenia. Aby utrzymać ilość odpadów na minimalnym poziomie, łatwo pękające tabletki muszą być traktowane ze szczególną starannością. Zdaliśmy sobie sprawę, że istnieją trzy główne elementy, które były kluczem do sukcesu i które wzięliśmy pod uwagę przy konstruowaniu urządzenia: posiadanie kontrolowanej, niskiej prędkości podczas przenoszenia tabletek, zapewnienie miękkiego wlotu do przenośnika i oczywiście eliminacja wszystkie ostrych krawędzi w rurociągu transportowym. Zajęło nam to trochę czasu, aby to zbudować ale wyraźnie było warto! Mniej więcej miesiąc temu na rynek wypuściliśmy urządzenie i wspaniale było zobaczyć wynik. Skończyliśmy nie tylko na nowym przenośniku, ale także na jednostce, który nazywamy piGENTLE™. Urządzenie to daje pewność, że możemy transportować tabletki z małą i stałą prędkością, minimalizując ilość uszkodzonych tabletek. Poziom technologii w tej "czarnej skrzynce" zaowocował dla nas kolejnym patentem – mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on zatwierdzony.

Wiemy, że jest to duży krok dla każdego z nas. Oferujemy wspólna pracę z wykorzystaniem naszej technologii, która pozwoli Ci na jej lepsze poznanie. Zarejestruj się już dziś, a my skontaktujemy się z Tobą i dostarczymy Ci więcej informacji. Aby zaprezentować naszą wydajność możemy również przeprowadzić testy w naszym laboratorium lub w Państwa fabryce.

Zarejestruj się tutaj , a my wkrótce skontaktujemy się z Państwem!

 

Tomas Dahl
Strategic Sales OEM
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami