Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Kenos i Vaculex

Firma Piab rozwija się...

Data 09.02.2017

Rok 2016 był rzeczywiście początkiem czegoś nowego dla Piab.

Dotarliśmy do większej liczby klientów na całym świecie, których możemy wspierać naszymi rozwiązaniami. Zwiększyliśmy liczbę naszych pracowników do obsługi klientów oraz dokonaliśmy przejęcia dwóch firm. Jedno z nich miało miejsce w lipcu i dotyczyło włoskiej firmy Kenos - znanego producenta chwytaków próżniowych. Firma Kenos konstruuje, produkuje i sprzedaje specjalistyczne systemy dla różnych gałęzi przemysłu. Znane są one z profesjonalizmu, wysokiej jakości i szybkości.

Drugie przejęcie miało miejsce przed Bożym Narodzeniem i wówczas zakupiono szwedzką firmę Vaculex. Vaculex - to światowy lider w produkcji systemów podnośnikowych i urządzeń działających w oparciu o technologię próżniową. Produkty Vaculex są eksportowane do wszystkich części świata, gdzie spółka jest reprezentowana nie tylko przez biura sprzedaży, ale także przez lokalnych i regionalnych dystrybutorów.

Oczywiście nie jest to przypadkiem, dlaczego zostały wybrane akurat te firmy. Ich produkty są dobrze dostosowane do potrzeb klientów na rynku globalnym. Są naturalnym uzupełnieniem naszej oferty produktów i technologii. Kenos, Vaculex i Piab produkują rozwiązania do przenoszenia materiałów z jednego miejsca na drugie z wykorzystaniem próżni. Wszystkie te trzy firmy są znane na rynku z wysokiej jakości produktów. Nasi klienci - zarówno partnerzy i dystrybutorzy, jak i użytkownicy końcowi regularnie wymagają od nas takich produktów. Trzeba stworzyć niezbędne rozwiązania od podstaw, na własną rękę lub zakupić silną, rozpoznawalną firmą, której wiodącą technologia i doskonała reputacja pomoże w naszym rozwoju. Jak widać my zdecydowaliśmy się na drugą opcję. Teraz nasi klienci nie muszą pracować z kilkoma dostawcami jednocześnie. Mogą kupić wszystko czego potrzebują od nas i mieć pewność, że wszystkie oferowane przez nas produkty charakteryzują się wysokim poziomem technologicznym.

Jest to wielkim wyzwaniem dla firmy, która rozpoczęła swoją działalność jako firma rodzinna o stabilnym i równomiernym wzroście. Muszę powiedzieć, że siła naszej całej firmy jest niesamowita i to jest bardzo ważne, aby odnieść sukces.

Czekamy na pierwsze wyniki naszych transakcji, ponieważ teraz możemy działać bardziej efektywnie na rynku światowym jako jedna, duża firma.

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami