Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki i eżektory próżniowe Value Line®

Czy naprawdę możemy zaoferować produkty do standardowych/podstawowych aplikacji próżniowych na innym poziomie cenowym?

Data 16.03.2016

Czy jest możliwe, aby zbudować dobry i niezawodny zautomatyzowany system próżniowy do podstawowych zastosowań przemysłowych z niedrogich, standardowych części? To pytanie zadawaliśmy sobie kilka lat temu.

Odpowiedź brzmi: Tak, jeśli zdecydujesz się na części od renomowanego i wiarygodnego dostawcy, oferującego wysoką jakość i zdolności produkcyjne. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie używać młota do rozłupania orzecha lub płacić profesorowi, aby ten uczył czterolatki. Mają oni zbyt wysokie kwalifikacje i są zbyt kosztowni dla tych zadań. To samo może być czasem prawdziwe dla zaawansowanych technologii. Podstawowe operacje mogą być wykonywane mniej skomplikowanymi i mniej kosztownymi narzędziami – nie ma potrzeby używania najnowszych rozwiązań.

Składanie kartonów jest jednym z przykładów powszechnie używanej i prostej automatycznej aplikacji z techniki próżniowej. Aby utrzymać koszty na niskim poziomie, większość producentów decyduje się na zastosowanie w takich systemach prostego i taniego sprzętu. Jednak stosunek ceny do jakości jest równie ważny oraz obejmuje globalny dostęp do wsparcia, jak również dostępność od ręki dostatecznie dużych ilości gotowych elementów automatyki próżniowej, które są  jednolite, powtarzalne i kosztowo opłacalne.

Takie myślenie stoi za nową linią produktów Value Line®, zawierającą kilka typów przyssawek i  eżektorów próżniowych. Tradycyjnie koncentrując się na rozwoju produktów dla wymagających zastosowań próżniowych, firma Piab zwróciła uwagę na bardziej podstawowe, mniej wymagające standardowe zastosowania. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii próżniowej, firma przychodzi z kompleksową ofertą opłacalnych i konkurencyjnych cenowo produktów próżniowych, odpowiednich dla różnych gałęzi przemysłu i zadań.

Jest to oczywiście wyzwanie, zarówno wewnętrzne, gdzie mamy dział sprzedaży, który jest bardzo kompetentny w sprzedaży kompleksowych produktów do wymagających zastosowań, a także klienci myślący o firmie Piab, jako dostawcy produktów do standardowych zastosowań. Jednakże otrzymaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne od naszych klientów. Ponieważ chcemy pamiętać, że nawet jeśli oferujemy nasze produkty do zastosowań standardowych, zawsze będziemy oferować lepszą alternatywę niż standardowa oferta naszych konkurentów. Produkty  Value Line® nie są tak wysokowydajne, jak nasze standardowe produkty i nie są na tym samym poziomie cenowym, ale zawsze są lepsze od wyrobów konkurencyjnych. Różnica jest tylko w cenie.

W tej chwili dla klientów oferujemy za darmo próbki naszych produktów Value Line®, aby je wypróbować i ocenić.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną próbkę

 

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami