Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenoszenie ciężkich desek

Czy istnieje prawda absolutna?

Data 26.04.2016

Czasami słyszymy od klientów, że "eżektor COAX® jest wspaniały i efektywny, ale niestety nie można go używać w moim zapylonym środowisku, gdyż mógłby się zapchać".

Czy rzeczywiście tak jest? Często zastanawiam się, skąd pochodzi ta informacja - chyba od konkurentów produkujących eżektory jednostopniowe? Jednak jedną sprawą jest podawanie tego a drugą potwierdzenie tego. Więc, czy istnieje prawda absolutna? Czy zawsze są dwie strony medalu? Byliśmy całkiem pewni, że to mit, że COAX® może zapchać się w zapylonym środowisku, gdyż testowaliśmy go w takich warunkach. Jednak niektórzy klienci twierdzą inaczej. Zdecydowaliśmy się go przetestować, nagrać film oraz pokazać światu fakty. Może jest to OK w środowisku lekko zapylonym? Więc idźmy tą drogą i stwórzmy środowiskowo, w  którym nikt praktycznie nie będzie pracować ze względu na poziom zapylenia. Użyjmy wkładu COAX® i zobaczmy czy i kiedy będzie się zatykać.

Tak zrobiliśmy -  skonfigurowaliśmy środowisko testowe, które było bardziej zapylone niż możliwe do powstania w hali produkcyjnej. Rezultaty były po prostu niesamowite. Zdecydowaliśmy zbudować jednostkę demo i pokazać ją na jednej z naszych najważniejszych wystaw – Pack Expo 2015 w Las Vegas. Miło było to zobaczyć i podzielić się ze światem naszymi wynikami, które opublikowaliśmy na YouTube.

Spójrzmy na filmie i zobaczmy, że po prostu czasami może być to prawda absolutna. Może czasami mity są tworzone dla innych, aby udowodnić wręcz przeciwnie. Przez to, mam nadzieję, że przynajmniej jeden lub dwa mity można zobaczyć.

Dowiedz się z naszego artykułu, dlaczego energooszczędne wielostopniowe eżektory próżniowe są nieco bardziej podatne na zatykanie pyłem i jak ten kompromis może być łatwo pokonany:

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami