Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Transport proszków i materiałów sypkich

Transport proszków i materiałów sypkich

Przenosząc proszek i materiały sypkie, istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie, które jest higieniczne, bezpieczne i zapobiega uszkodzeniu produktów. Proces na poziomie globalnym jest zautomatyzowany. Wynika to zarówno ze środowiska pracy, w którym można swobodnie manipulować proszkiem i granulatem w obszarze roboczym, jak i fizycznego obciążenia związanego z przenoszeniem ciężkich worków. Wymagania ze strony branży idą w kierunku bezpiecznych i higienicznych rozwiązań.

Zalety z Piab

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie
  • Ulepszone środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty system bez możliwości zanieczyszczenia pyłem
  • Spełnia standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu
  • Dostępne ze wszystkimi materiałami mających kontakt z transportowanym produktem zgodnymi z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Spełnia wymagania aplikacji, ponieważ dostępne są rodziny produktów specjalnie opracowanych do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego
  • Zwiększ przepustowość i zminimalizuj ilość odpadów za pomocą przenośnika zaprojektowanego specjalnie do transportu delikatnych materiałów.
  • Możliwość transportu do 14 ton/h i odległość 30 m
  • Elastyczność umożliwiająca przenoszenie cząstek o średnicy od 0,5 mikrona
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu
  • Elastyczność, z której korzysta źródło próżni sprawia, że przenośniki pracują doskonale z pompą eżektorową lub z pompą mechaniczną.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami