Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

„Podnieś – połóż”

„Podnieś – połóż”

Zastosowanie robotów do układania produktów w kartonach i przenoszenie kartonów i produktów między stanowiskami na liniach pakowania to rozwiązania bardzo powszechnie stosowane we wszystkich zakładach przemysłowych. Pracujące w szybkim tempie roboty wykonujące zadania „podnieś – połóż” służą do umieszczania małych produktów jak czekolada, cukierki czy ciasteczka w opakowaniach i ich praca jest często powiązana z systemem wizualnego sprawdzania, w celu identyfikacji produktów i ich ustawienia. System próżniowy często składa się nie tylko z pompy i przyssawek, ale i z zaworów oraz przełączników próżniowych. W układach takich pracują systemy zcentralizowane i zdecentralizowane.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Asortyment przyssawek został specjalnie zaprojektowany dla produktu, który będzie podnosić - od przyssawek do czekoladek, przyssawek do pieczywa po woreczki z kruchą zawartością.
  • Przyssawki są dostępne zarówno jako wykrywalne, jak i niewykrywalne.
  • Materiał użyty do produkcji przyssawek został zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600) i spełnia wymogi UE EU 1935/2004.
  • Zwiększona produktywność uzyskana dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych, łatwych do czyszczenia przyssawek o higienicznej konstrukcji zgodnej ze standardami spożywczymi.
  • Zwiększona elastyczność, ponieważ pompy są bardzo małe i lekkie i można je umieścić na ramieniu robota w pobliżu miejsca produkcji.
  • Zredukowane zużycie energii dzięki technologii COAX® zastosowanej w pompach próżniowych w połączeniu z różnymi systemami optymalizującymi.
  • Bezpieczny i szybki chwyt dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżniowemu pomp próżniowych Piab.
  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami