Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Paletyzacja

Paletyzacja i depaletyzacja

Paletyzacja/depaletyzacja to proces umieszczania i pobierania opakowań z palety. Istnieje szeroki wybór produktów, które są dziś bardzo często stosowane podczas paletyzacji. Są to przyssawki, systemy chwytaków próżniowych o dużych powierzchniach lub ergonomiczne systemy przenoszenia w połączeniu z pompami próżniowymi. Maszyny paletyzujące wykorzystują pompy próżniowe, przyssawki i inne elementy pneumatyczne. Podnoszą na raz wiele pudeł i umieszczają je na stosie lub z niego zdejmują. Dzisiaj, z powodu zapotrzebowania na wysokie tempo pracy, często stosowane do tych zadań są roboty. Innym rozwiązaniem próżniowym stosowanym w tym procesie jest umieszczanie między warstwami płyt ślizgowych lub warstwowych, które mają inne wymagania niż obsługa pudełek.

Skonfiguruj swój paletyzator


Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Zoptymalizowany asortyment produktów dla tych aplikacji - od przyssawek, chwytaków próżniowych, pomp próżniowych po ergonomiczny sprzęt do przenoszenia.
  • Zwiększona produktywność dzięki wyższym prędkościom pracy maszyny i zastosowaniu przyssawek z wyjątkowo długą i miękką wargą uszczelniającą oraz sztywnym mieszkiem zapewniającym dodatkową stabilność i siłę podnoszenia.
  • Zwiększona produktywność uzyskana dzięki zastosowaniu naszego ergonomicznego sprzętu zmniejszającego ryzyko obrażeń w produkcji, a tym samym zmniejszeniu liczby zwolnień lekarskich, niższej rotacji personelu i lepszemu jego wykorzystaniu.
  • Większa elastyczność podczas obsługi kilku produktów o różnych kształtach, wymiarach i zwartości uzyskana dzięki zastosowaniu chwytaka próżniowego o dużej powierzchni.
  • Zredukowane zużycie energii dzięki zastosowaniu w pompach próżniowych technologii COAX® w połączeniu z różnymi systemami optymalizującymi.
  • Bezpieczny i szybki chwyt dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżniowemu pomp próżniowych Piab.
  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami