Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Handling flexible packages

Obsługa opakowań elastycznych

Przez elastyczne materiały opakowaniowe, na ogół określa się miękkie opakowania z folii lub papieru. Bardzo popularne są formy, torebki, saszetki i koperty. Opakowania są często wytwarzane, wypełniane i zamykane przez pionowe i poziome maszyny napełniające. Następnie opakowanie jest ostatecznie poddawane operacjom typu „podnieś –połóż”. Jest to ostatni krok, w którym torebki są automatycznie chwytane przez specjalne przyssawki zasilane pompami próżniowymi o wysokim wstępnym przepływie podciśnienia.

Skonfiguruj swoje rozwiązanie do przenoszenia torebek i saszetek

 

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Redukcja zużycia energii dzięki zastosowaniu w pompach próżniowych technologii COAX®.
  • Szybki i pewny chwyt dzięki wysokiemu przepływowi początkowemu podciśnienia pomp Piab.
  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.
  • Zwiększona produktywność dzięki specjalnie zaprojektowanym do tej aplikacji przyssawkom, które mają silny chwyt na elastycznym opakowaniu.
  • Zwiększona produktywność dzięki specjalnie zaprojektowanym mocowaniom przyssawkami o wysokim przepływie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami