Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Napełnianie młyna/sita/blendera/ważenie

Napełnianie młyna/sita/ blendera/ważenie

Podczas podawania proszków, tabletek, granulek do wyposażenia istnieje ogromne zapotrzebowanie na higieniczne, bezpieczne i zapobiegające uszkodzeniu produkty rozwiązania. Proces na poziomie globalnym jest zautomatyzowany. Wynika to zarówno ze środowiska pracy, w którym można swobodnie manipulować proszkiem i granulatem w obszarze roboczym, jak i fizycznego stresu związanego z przenoszeniem ciężkich worków. Wymagania ze strony branży idą w kierunku bezpiecznych i higienicznych rozwiązań.

Zalety z Piab

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie
  • Ulepszone środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty system bez możliwości zanieczyszczenia pyłem
  • Spełnia standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu
  • Dostępne ze wszystkimi materiałami mających kontakt z transportowanym produktem zgodnymi z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Spełnia wymagania aplikacji, ponieważ dostępne są rodziny produktów specjalnie opracowanych do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego
  • Zwiększ przepustowość i zminimalizuj ilość odpadów za pomocą przenośnika zaprojektowanego specjalnie do transportu delikatnych materiałów.
  • Możliwość transportu do 14 ton/h i odległość 30 m
  • Elastyczność umożliwiająca przenoszenie cząstek o średnicy od 0,5 mikrona
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu
  • Elastyczność, z której korzysta źródło próżni sprawia, że przenośniki pracują doskonale z pompą eżektorową lub z pompą mechaniczną.

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami