Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Etykietowanie

Etykietowanie

Dwie dość powszechnie stosowane metody etykietowania podciśnieniowego to etykietowanie metodami tamp-on i blow-on. Maszyny do etykietowania przez nabijanie nakładają punktowo etykietki wrażliwe na nacisk. Do przytrzymania i umieszczenia etykietki na opakowaniu stosuje się stempel podciśnieniowy z podkładką, która po naniesieniu wraca do płyty mocującej. Etykietka jest przy pomocy podciśnienia przytrzymywana i wtedy podkładka przyciska (przybija) etykietkę do pojemnika. Wówczas podciśnienie jest zwalniane a podkładka jest przesuwana w miejsce, w którym chwyta następną etykietkę. Etykietowanie metodą blow-on jest bardzo podobne; podciśnienie przytrzymuje etykietki na płytce do momentu, gdy pojemnik znajdzie się w miejscu, w którym nakładana jest etykietka. Podciśnienie jest uwalniane i uderzenie powietrza o ciśnieniu dodatnim powoduje przyciskanie etykietki do pojemnika. Maszyny te mogą pracować w bardzo szybkim tempie.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Redukcja zużycia energii dzięki zastosowaniu w pompach próżniowych technologii COAX®.
  • Szybki i pewny chwyt dzięki wysokiemu przepływowi początkowemu podciśnienia pomp Piab.
  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.
  • Zwiększona produktywność, ponieważ nasze przyssawki zapewniają mocny chwyt etykiety, ale niepozostawiają śladów na produkcie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami