Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Blister

Blister

Termoformowalny blister lub osłonka chroni produkty i prezentuje je w atrakcyjny sposób. Przy produkcji blistra próżnia jest wykorzystywana do formowania. Ciepło i/lub ciśnienie są zastosowane do górnej strony płaskiego blistra, jednocześnie opróżniana jest forma powodując formowanie opakowania. Od wielkości poziomu podciśnienia zależą szczegóły i wzór blistra. Pęcherze na blistrze wymagają zastosowania wyższego poziomu podciśnienia. Przemysł zmierza w kierunku większej automatyzacji i wykorzystania robotów.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab 

  • Większa produktywność przy produkcji blistrów, brak konieczności serwisowania pomp próżniowych Piab i łatwa instalacja.
  • Funkcja oszczędzania energii może być zintegrowana.

  • Szybka ewakuacja i łatwy do kontrolowania poziom podciśnienia.

  • Zwiększona elastyczność, ponieważ pompy są bardzo małe i lekkie oraz mogą być umieszczone bardzo blisko punktu ssania, co zapewnia dużą oszczędność energii.

  • Elastyczność zapewniona dzięki szerokiej gamie pomp próżniowych generujących różne poziomy podciśnienia potrzebne dla różnych typów blistrów.

  • Zwiększona produktywność, ponieważ przyssawki nie upuszczają blistra nawet przy dużej prędkości pracy.

  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami