Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Skonfiguruj swoje rozwiązanie transportowe
*Firma Piab postępuje zgodnie z wytycznymi USDA. | |||
Cecha | Modele | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX pyłu | |||
ATEX gazu | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Steel ASTM 304 | |||
Steel ASTM 316L | |||
Pojemność < 4 t/h | |||
Pojemność < 15 t/h | |||
Wykończenie powierzchni Ra <3.2 | |||
Wykończenie powierzchni Ra <0.6 |
Wszystkie polecane produkty i rozwiązania podlegają badaniom w symulowanych rzeczywistych warunkach pracy oraz sprawdzeniu wydajności, wymów bezpieczeństwa a także innych czynników związanych z korzystaniem z produktów Piab. Część zmiennych, które mogą mieć wpływ na wydajność nie są uwzględniane w skonfigurowanych rozwiązaniach. Firma Piab nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub operacje odnoszące się do zalecanych produktów i rozwiązań.
[Żaden]
Wybierz rysunek CAD wg formatu lub systemu