Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Metal stamping and press transfer

Tłoczenie i przenoszenie blach

Blacha jest przenoszona poprzez szereg pras i uformowana w panele. Śliskie, zaolejone panele, wąskie powierzchnie chwytania i duża prędkość pracy prasy sprawia, że wybór przyssawek ma kluczowe znaczenie. Urządzenia próżniowe podają do prasy nowe arkusze. Tandem prasa-linia oraz przenoszenie blach pomiędzy prasami jest obsługiwany przez roboty lub specjalne podajniki. Dużą korzyścią z tandemu prasa-linia jest wysoki stopień elastyczności. Wysoka prędkość pracy i wydajność jest zapewniona przez zastosowanie przyssawek o wysokiej sile tarcia, które współpracują z zaolejonymi powierzchniami.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Zwiększona produktywność i bezpieczeństwo dzięki specjalnie zaprojektowanym przyssawkom o wysokiej sile tarcia przeznaczonym do obsługi zaolejonych powierzchni oraz zmniejszających przesuwania się arkuszy.
  • Zwiększona wydajność uzyskana dzięki zastosowaniu pomp próżniowych wykorzystujących technologię COAX® i optymalizatorom minimalizującym zużycie energii.
  • Doskonała przyczepność osiągana dzięki bezpiecznemu i szybkiemu chwytowi zapewnionemu przez wysoki początkowy przepływ próżniowy pomp próżniowych Piab.
  • Zwiększone bezpieczeństwo uzyskane dzięki specjalnemu próżniowemu zaworowi odcinającemu.
  • Elastyczne elementy oprzyrządowania ułatwiające pozycjonowanie przyssawek.
  • Większy stopień kontroli procesu – detekcja próżni w każdej przyssawce.
  • Proste rozwiązywanie problemów.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami