Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Seal machines

Maszyna pakująca (pionowa)

Na etapie nadawania kształtu torebkom stosuje się podciśnienie przy taśmach transportowych wspomagających uchwyt torebek po obu stronach. Pas próżniowy powoduje przesunięcie materiału z rolki do pozycji, przy której produkt podawany jest z zasobnika. Dzięki otworom w taśmie są podciśnieniowo utrzymywane w odpowiedniej pozycji i w trakcie obracania się pasa dokonuje się maszynowo ich napełniania. Często przenośnika używa się do napełniania worków granulkami, proszkiem lub tabletkami.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Redukcja zużycia energii dzięki integracji wkładów COAX® w pobliżu punktu ssania – taśmy transportowej. Ograniczenia przepływu podciśnienia są więc maksymalnie wyeliminowane.
  • Optymalizacja wydajności dzięki prostej w kontroli sekcji próżniowej taśmy.
  • Zoptymalizowany asortyment produktów do tej aplikacji.

  • Przyssawki dopasowane do różnych worków i specjalne mocowania przyssawek o dużym przepływie.

  • Bezpieczny i szybki chwyt dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżniowemu pomp próżniowych Piab.

  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

  • Przenośnik próżniowy spełnia standardy przemysłowe ATEX dla gazu i pyłu.

  • Przyssawki i materiały przenośnika podciśnieniowego mające kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.

  • Przenośnik podciśnieniowy specjalnie zaprojektowany do obsługi delikatnego materiału zwiększa przepustowość i minimalizuje ilość odpadów.

  • Możliwość transporty materiału o wielkości cząstek już od 0,5 mikrona.

  • Mały rozmiar przenośnika sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla aplikacji pracujących w ograniczonej przestrzeni.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami