Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Destacking layers of sheet new

Desztaplowanie warstw arkuszy

Podajnik został specjalnie opracowany do podawania czystych arkuszy wewnątrz w pełni zautomatyzowanych linii. Arkusze blach (magnetycznych lub niemagnetycznych), z tworzyw sztucznych, drewna lub tektury są oddzielone od stosu i podawane do linii. Pompy próżniowe i przyssawki są wykorzystywane do "pobierania/oddzielania" i podawania. Ważnym jest dobór odpowiedniego rodzaju przyssawek, aby ułatwić oddzielenie arkuszy oraz aby podczas operacji przeładunku się z nich nie ześlizgiwały.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Zwiększona produktywność i bezpieczeństwo dzięki specjalnie zaprojektowanym przyssawkom o wysokiej sile tarcia przeznaczonym do obsługi zaolejonych powierzchni oraz zmniejszających przesuwania się arkuszy.
  • Zwiększona wydajność uzyskana dzięki zastosowaniu pomp próżniowych wykorzystujących technologię COAX® i optymalizatorom minimalizującym zużycie energii.
  • Doskonała przyczepność osiągana dzięki bezpiecznemu i szybkiemu chwytowi zapewnionemu przez wysoki początkowy przepływ próżniowy pomp próżniowych Piab.
  • Zwiększone bezpieczeństwo uzyskane dzięki specjalnemu próżniowemu zaworowi odcinającemu.
  • Elastyczne elementy oprzyrządowania ułatwiające pozycjonowanie przyssawek.
  • Większy stopień kontroli procesu – detekcja próżni w każdej przyssawce.
  • Proste rozwiązywanie problemów.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami