Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Automated pick and place

Automat “pick-and-place”

Stosowanie specjalistycznych maszyn o dużych prędkościach operacji „pick-and-place” do małych przedmiotów jest bardzo powszechne w przemyśle elektronicznym i dóbr konsumpcyjnych. Te aplikacje zazwyczaj charakteryzują się krótkim czasem cyklu oraz dużą zmiennością przenoszonych części.

Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab

  • Asortyment przyssawek został specjalnie zaprojektowany dla produktu, który będzie podnosić - od przyssawek do czekoladek, przyssawek do pieczywa po woreczki z kruchą zawartością.
  • Przyssawki są dostępne zarówno jako wykrywalne, jak i niewykrywalne.
  • Materiał użyty do produkcji przyssawek został zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600) i spełnia wymogi UE EU 1935/2004.
  • Zwiększona produktywność uzyskana dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych, łatwych do czyszczenia przyssawek o higienicznej konstrukcji zgodnej ze standardami spożywczymi.
  • Zwiększona elastyczność, ponieważ pompy są bardzo małe i lekkie i można je umieścić na ramieniu robota w pobliżu miejsca produkcji.
  • Zredukowane zużycie energii dzięki technologii COAX® zastosowanej w pompach próżniowych w połączeniu z różnymi systemami optymalizującymi.
  • Bezpieczny i szybki chwyt dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżniowemu pomp próżniowych Piab.
  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami