Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnośnik próżniowy do worków Vaculex®

Przenoszenie worków do stacji podawania produktów we wszystkich branżach przemysłu

Bez względu na materiał, z którego worki są wykonane – papier, tworzywa, tkaniny – lub zawartość – mąka, piasek, substancje farmaceutyczne – wszystkie są z łatwością przenoszone za pomocą ergonomicznego przenośnika próżniowego Vaculex® firmy Piab. Koniec z ciężką, ręczną pracą, taką jak podnoszenie worków i układanie na paletach, opróżnianie do zbiorników/stacji podawania produktu lub podawanie/ładowanie/paletyzowanie przy linii produkcyjnej.

 

Oszczędzaj swoje plecy - niech próżnia podniesie worek!

Ponad jedna trzecia wszystkich urazów w miejscu pracy jest spowodowana ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Niemniej nadal często oczekuje się od pracowników, że będą podnosili worki o wadze 25-50 kg, ryzykując rozwój zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD), takich jak ból i urazy kręgosłupa/pleców/barków oraz urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien. Próżniowe rozwiązanie podnoszące Vaculex® firmy Piab jest ergonomiczne, elastyczne oraz zmniejsza obciążenie fizyczne związane z obsługą ciężkich przedmiotów o ponad 80%. W ten sposób minimalizują ryzyko urazów związanych z przeciążaniem mięśni i ścięgien, bóle pleców oraz zwolnienia lekarskie, a jednocześnie zwiększają efektywność i zadowolenie użytkowników.

  • Obniżenie ryzyka urazów, bólu pleców i zwolnień chorobowych do minimum
  • Obniżenie obciążeń ciała o ponad 80% za pomocą ergonomicznego i elastycznego podnośnika do worków Vaculex® VL
  • Zwiększenie produktywności i zadowolenia użytkowników
  • Zabezpieczenie produkcji dzięki najlepszym usługom w swojej klasie
  • Partner z prawie 70-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii próżniowej

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, próżniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności i produktywności zakładu przez zapewnienie prawidłowego procesu przenoszenia, który gwarantuje zachowanie wysokiej jakości produktów i obniżenie ilości uszkodzeń do minimum.

Videos


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami