Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenoszenie bagażu między otwartymi wózkami i przenośnikami

Przenoszenie, ładowanie i rozładowywanie bagażu między zsypami, otwartymi wózkami i przenośnikami

Na wielu lotniskach odprawiany bagaż jest przenoszony i automatycznie upuszczany do zsypów przez system sortowania. Następnie bagaż należy przenieść z zsypów do wózków, które będą go przewoziły do samolotów. Obszar, w którym bagaż przenoszony jest z zsypów na wózki zwykle charakteryzuje się niskim prześwitem, a czasem także ograniczoną przestrzenią roboczą.

W przypadku portów bagaż zazwyczaj ładowany jest z taśmy przenośnika do otwartych wózków, które są następnie przewożone na statek.

Podczas rozładowywania samolotów, jak również statków wycieczkowych, bagaż jest zwykle ładowany na wózki, które przewiozą go do terminalu. Rozładunek bagażu z wózków na przenośniki lub karuzele charakteryzuje się wysokim tempem pracy.

Rozwiązania podnoszące Vaculex® do przenoszenia, załadunku i rozładunku bagażu pomiędzy otwartymi wózkami i/lub przenośnikami są specjalnie opracowane z myślą o szybkim tempie pracy i obsłudze prawie wszystkich rodzajów bagażu o wadze do 45 kg. Rozwiązania są specjalnie opracowane do obsługi wszystkich typów bagażu, również w obszarach o niskim prześwicie i ograniczonej dostępnej przestrzeni roboczej. Dzieki Vaculex® BaggageLift pracownicy obsługi bagażu otrzymują najlepsze rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze, a przede wszystkim - bezpieczne!

Filmy


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami