Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnośniki próżniowe Vaculex do obsługi różnych przedmiotów

Obsługa wielu różnych przedmiotów

Jednoczesne podnoszenie wielu różnych przedmiotów

Podnośniki próżniowe Vaculex® firmy Piab są przeznaczone do obsługi niezwykle różnorodnych towarów, w wielu zastosowaniach umożliwiając jednoczesne podnoszenie różnego rodzaju przedmiotów. Firma Piab projektuje ergonomiczne rozwiązania na zamówienie klientów, które ułatwiają ręczną obsługę transportu bliskiego.

Ponad jedna trzecia wszystkich urazów w miejscu pracy jest spowodowana ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Próżniowe rozwiązania podnoszące Vaculex® firmy Piab są ergonomiczne, elastyczne i zmniejszają obciążenia fizyczne obsługi o ponad 80%. W ten sposób minimalizują ryzyko urazów związanych z przeciążaniem mięśni i ścięgien, bóle pleców oraz zwolnienia lekarskie, a jednocześnie zwiększają efektywność i zadowolenie użytkowników.

  • Obniżenie ryzyka urazów, bólu pleców i zwolnień chorobowych do minimum
  • Obniżenie o ponad 80% obciążenia ciała za pomocą ergonomicznego i elastycznego podnośnika Vaculex® VL firmy Piab
  • Zwiększenie produktywności i zadowolenia użytkowników
  • Zabezpieczenie produkcji dzięki najlepszym usługom w swojej klasie
  • Partner z prawie 70-letnim doświadczeniem w technologii próżniowej

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, próżniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności i produktywności zakładu przez zapewnienie prawidłowego procesu przenoszenia, który gwarantuje zachowanie wysokiej jakości produktów i obniżenie ilości uszkodzeń do minimum.

Videos


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami