Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Obsługa ładunków lotniczych za pomocą chwytaków próżniowych

Obsługa ładunku lotniczego - przenoszenie ładunku lotniczego między paletami i/lub kontenerami

Rozwiązanie

Na całym świecie ładunki lotnicze są transportowane w samolotach transportowych, które są zazwyczaj ładowane za pomocą ULD (Unit Load Device) lub kontenerów i palet ładunkowych. Zanim ładunek zostanie umieszczony w samolocie, musi być posortowany i załadowany do ULD. Praca obejmuje także przenoszenie ładunku lotniczego między paletami i otwartymi kontenerami.

Po rozładowaniu samolotu ładunek musi zostać rozładowany z ULD do odpowiednich typów przenośników ładunku używanych w następnych etapach transportu. Proces załadunku, rozładunku i sortowania jest często przeprowadzany ręcznie, co powoduje powtarzające się obciążenia związane ze złą pozycją pracy, z niższą wydajnością i wysoką absencją chorobową.

Rozwiązania

Aby rozwiązać problemy z obsługą w terminalach Air Cargo, firma Piab opracowała i wdrożyła rozwiązania Vaculex® do podnoszenia ładunków.Rozwiązania koncentrują się na poprawie zadowolenia pracowników, poprawie produktywności i zmniejszeniu obciążeń oraz uszkodzeń ładunku do minimalnego poziomu.

Rozwiązania do transportu ładunków próżniowych Vaculex® - różne zastosowania:

  • Przenoszenie ładunków między różnymi rodzajami palet ULD (PAG, PYB itp.) lub otwartymi kontenerami ULD (AKH, AAX)
  • Załadunek lub rozładunek dużych kontenerów ULD (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  • Oprócz wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie ładunków lotniczych, Vaculex oferuje również rozwiązania dla przewoźników paczek, które oczywiście można również wdrożyć do obsługi ładunków lotniczych. Obejmuje to rozwiązania dotyczące ładowania i rozładowywania kontenerów i przyczep, a także rozwiązania do sortowania przychodzących lub wychodzących paczek.

Filmy


Podobne produkty

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami