Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenoszenie bagażu wybranego do kontroli

Obsługa bagażu wybranego do kontroli bezpieczeństwa w obszarach bagażu rejestrowanego

Na lotniskach podejrzany bagaż zostaje przekierowany z Systemu Wykrywania Materiałów Wybuchowych do Obszaru Bagażu Rejestrowanego (CBRA) i musi zostać podniesiony oraz przeniesiony z przenośnika podającego na stację kontrolną. Po kontroli bezpieczeństwa oficer ochrony musi przekazać bagaż do przenośnika wyjściowego. Przed wprowadzeniem Vaculex® dla pomieszczeń CBRA, praca ta była wykonywana ręcznie, powodując obrażenia i zmniejszoną wydajność.

Pokoje w CBRA na różnych lotniskach są różne. Ograniczone wysokości robocze, ciasne przestrzenie i praca wokół filarów wymagają bardzo elastycznych rozwiązań podnoszących. Specjalnie opracowane rozwiązania próżniowe Vaculex® do pomieszczeń CBRA umożliwiają podnoszenie i przenoszenie bagażu w ciasnych przestrzeniach przy jednoczesnym unikaniu urazów i utrzymaniu wydajności.

Na terminalach statków wycieczkowych bagaż musi być również sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa.Po kontroli bezpieczeństwa oficer ochrony musi przekazać bagaż do przenośnika wychodzącego. Przed wprowadzeniem rozwiązań Vaculex® praca ta była wykonywana ręcznie, powodując obrażenia i zmniejszoną produktywność.

Specjalnie opracowane rozwiązania próżniowe Vaculex® umożliwiają podnoszenie i przenoszenie bagażu w ciasnych przestrzeniach przy jednoczesnym unikaniu urazów i utrzymaniu wydajności.

Filmy


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami