Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ciężki sprzęt podnoszony przez system Vaculex

Dzięki rozwiązaniom podnoszącym Vaculex® ciężki sprzęt staje się nieważki

Ciężkie przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak ciężki sprzęt AGD stają się nieważkie dzięki rozwiązaniom podnoszącym Vaculex® firmy Piab. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie narzędzi zgodnych z wymaganiami klienta. Jednak w większości przypadków nasza standardowa gama stóp ssących zaspokaja wszystkie potrzeby. Do obsługi podnoszenia, obracania i przenoszenia produktów wystarczy jedna osoba.

 

 

 

 

Ponad jedna trzecia wszystkich urazów w miejscu pracy jest spowodowana ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Próżniowe rozwiązania podnoszące Vaculex® firmy Piab są ergonomiczne, elastyczne i zmniejszają obciążenia fizyczne obsługi o ponad 80%. W ten sposób minimalizują ryzyko urazów związanych z przeciążaniem mięśni i ścięgien, bóle pleców oraz zwolnienia lekarskie, a jednocześnie zwiększają efektywność i zadowolenie użytkowników.

  • Obniżenie ryzyka urazów, bólu pleców i zwolnień chorobowych do minimum
  • Obniżenie o ponad 80% obciążenia ciała za pomocą ergonomicznego i elastycznego podnośnika Vaculex® VL firmy Piab
  • Zwiększenie produktywności i zadowolenia użytkowników
  • Partner z prawie 70-letnim doświadczeniem w technologii próżniowej
  • System bezpieczny i przyjazny dla użytkownika
  • Obniżenie ilości uszkodzonego towaru do minimum
  • Doskonała obsługa przed, w trakcie i po zakupie produktu z gamy Vaculex®

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, próżniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności i produktywności zakładu przez zapewnienie prawidłowego procesu przenoszenia, który gwarantuje zachowanie wysokiej jakości produktów i obniżenie ilości uszkodzeń do minimum.

Videos


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami