Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Rozładunek lub załadunek kontenerów i przyczep

Załadunek i rozładunek luźnych załadowanych kontenerów oraz przyczep

Częstym wyzwaniem w terminalu odbiorczym jest rozładowywanie luźno załadowanych kontenerów i przyczep. Z powodu ciężkiego podnoszenia jest to miejsce wykonywania najbardziej wymagających fizycznie prac w centrum dystrybucji, realizacji zamówień lub na terminalu przewoźnika. Zła postawa, duża intensywność i ciężar lub powtarzające się ruchy często powodują urazy pleców oraz ramion.

Większość przewoźników obsługuje luźno załadowane kontenery i naczepy do transportu między terminalami sortującymi. Niezależnie od tego, czy terminal jest w pełni zautomatyzowany czy nie, sortowane paczki muszą być ręcznie rozładowywane z kontenerów do terminalu, a następnie po sortowaniu aby opuścić terminal muszą być ręcznie ładowane z powrotem do kontenerów. Jest to tzw. operacja crossdocking.

Załadunek i rozładunek kontenerów lub przyczep są fizycznie wymagającymi zadaniami. Firma Piab opracowała Vaculex® ParceLift jako rozwiązanie do podnoszenia, które minimalizuje obciążenie operatorów, zwiększa produktywność oraz zadowolenie pracowników. Vaculex® ParceLift jest montowany na przenośnikach teleskopowych, które są często instalowane na wózkach paczkowych obsługujących luźne ładunki. Daje to kilka określonych korzyści. Może być przenoszona duża różnorodność produktów i/lub paczek pod względem wielkości, kształtu i wagi - do 40 kg. ParceLift może być w pełni zintegrowany z wieloma typami przenośników teleskopowych, zarówno fabrycznych, jak i zamontowanymi w siedzibie klienta.

Jeśli chodzi o obsługę, Vaculex® ParceLift został zaprojektowany, aby stworzyć optymalne warunki pracy. Pozwala użytkownikowi chwycić przedmiot z dowolnej strony, obrócić go o 360° i w razie potrzeby uwolnić go. Ponadto został on stworzony w celu łatwej, intuicyjnej obsługi i wymaga minimalnego szkolenia.

Kilka centrów dystrybucji i terminali przewoźników opiera się teraz na Vaculex® ParceLift. Pozwala to stworzyć zdrowe i atrakcyjne środowisko pracy dla operatorów zajmujących się załadunkiem oraz rozładunkiem kontenerów oraz przyczep.

Produkty powiązane:

  • Vaculex® TP
  • Vaculex® TS
  • Vaculex® VL
  • Vaculex® ML
  • Vaculex® ParceLift
  • Vaculex® TP Combi
  • Vaculex® TP Scale

rev_00_pl_PL_handout_Vaculex_TP_VL.pdf


Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami