Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Transport tabletek

Transport tabletek/delikatnych produktów

Przy przenoszeniu tabletek i innych delikatnych produktów istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie, które jest higieniczne, bezpieczne a zwłaszcza zapobiega uszkodzeniu produktów. Proces na poziomie globalnym jest zautomatyzowany. Jest to spowodowane głównie zwiększoną produktywnością, zarówno w zakresie minimalizacji odpadów, jak i zwiększenia produkcji.

Zalety z Piab

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Specjalnie zaprojektowana rodzina przenośników to inteligentny sposób efektywnego przenoszenia tabletek w delikatny sposób.
  • Zwiększ przepustowość i zminimalizuj ilość odpadów za pomocą przenośnika zaprojektowanego specjalnie do transportu delikatnych materiałów.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie
  • Spełnia standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu
  • Dostępne ze wszystkimi materiałami mających kontakt z transportowanym produktem zgodnymi z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu
  • Spełnia wymagania aplikacji, ponieważ dostępne są rodziny produktów specjalnie opracowanych do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego

Biała księga:

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami