Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Systemy pakowania przemysłowego o układzie poziomym

Systemy pakowania przemysłowego o układzie poziomym

Pierwsza część procesu produkcji to napełnienie produktem zasobnika czy rury podawczej. Urządzenia transportu próżniowego stosowane są właśnie w tym celu. Transportują materiał, który należy zapakować, do zasobnika czy rury podawczej; materiał ten jest następnie umieszczany w torbach, które są szczelnie zamykane. Jeżeli maszyna jest skonstruowana w układzie poziomym i tak też przebiega pakowanie oraz zamykanie opakowań, przyssawki stosuje się do otwierania torebek i utrzymywania ich w stanie otwartym podczas napełniania. Pod koniec tego procesu również stosuje się podciśnienie, a to w celu przenoszenia torebek i układania w kartonach czy skrzynkach, które następnie zostaną umieszczone na paletach lub przeniesione do większych pudełek.

Korzyści ze stosowania urządzeń do transportu próżniowego firmy Piab

  • Ponad 50-letnie doświadczenie w transporcie próżniowym proszku i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy zapewniony dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.
  • Lepsze środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty, niepylący system.
  • Tworzy bezpieczne środowiska, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla pyłu i gazu.
  • Elementy przenośnika mające bezpośredni kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Dostępne są rodziny produktów spełniające wymagania aplikacji - szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym.
  • Zwiększenie przepustowość i minimalizacja ilość odpadów dzięki zastosowaniu przenośnika zaprojektowanego specjalnie do obsługi delikatnych materiałów.
  • Możliwość przenoszenia do 14 ton produktu na godzinę i odległość do 30 metrów.
  • Elastyczność urządzenia umożliwiająca przenoszenie materiału o wielkości cząstek od 0,5 mikrona.
  • Kompaktowa budowa sprawia, że ​​jest to doskonałe rozwiązanie w miejscu o ograniczonej przestrzeni.
  • Duża elastyczność źródła podciśnienia - przenośniki pracują równie dobrze z próżniową pompą eżektorową jaki i pompą mechaniczną.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami