Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Rozładunek małych worków

Rozładowywanie małych worków

Typową aplikacją jest przenoszenie materiałów z małych worków, takich jak woreczki lub plastikowe torebki do rurociągu transportowego i do przenośnika. Stacje rozładunku worków są zoptymalizowane do wydajności przenośników próżniowych Piab. Do rozładunku worków najbardziej pasuje stacja pobierania produktu. Dzięki niewielkiej stacji rozładowywania worków zwiększa się wydajność oraz jednocześnie zapewnia się znacznie lepsze środowisko pracy.

Najważniejsze zalety przenośników próżniowych Piab:

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.
  • Ulepszone środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty system bez możliwości zanieczyszczenia pyłem
  • Tworzy bezpieczne środowiska pracy, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu.
  • Elementy przenośnika i stacji rozładunku worków mające kontakt z transportowanym produktem wykonane są z materiałów zgodnych z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Stacja rozładunku worków pozwala na zwiększenie wydajności gdy jego wewnętrzna pojemność wynosi 100 litrów i może obsłużyć ok. 4 małe worki na raz.
  • Urządzenie transportowe ze stacją rozładowywania worków to układ hermetyczny ze względu na odpylacza (sprzedawany przez innych producentów), która zapobiega przedostawaniu się do systemu obcych materiałów. Pył z transportowanego produktu nie przedostaje się do miejsca pracy.
  • Elastyczność umożliwiająca przenoszenie cząstek o średnicy od 0,5 mikrona
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu.
  • Elastyczność, z której korzysta źródło próżni sprawia, że przenośniki pracują doskonale z pompą eżektorową lub z pompą mechaniczną.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami