Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Rozładunek Big Bag’ów

Rozładunek Big Bag’ów

Aplikacja jest typowa dla transportu materiałów z Big Bag’ów do rurociągów ssących. Stosowany jest moduł oddolnego ssania z uniwersalnym interfejsem do podłączenia z systemem rozładunku Big Bag’a. Moduł oddolnego ssania za pomocą wielu zaworów do regulacji przepływu powietrza optymalizuje przepływu materiałów w rurociągu. Funkcja ta jest niezbędna do kontroli przepływu materiału w celu uniknięcia uszkodzenia transportowanych produktów oraz zapewnienia wymaganej wydajności. Firma Piab oferuje także szereg różnych rozwiązań i technik mających na celu ułatwienie przepływu materiałów z Big Bag’ów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści ze stosowania urządzeń do transportu próżniowego firmy Piab

  • Ponad 50-letnie doświadczenie w transporcie próżniowym proszku i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy zapewniony dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.
  • Lepsze środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty, niepylący system.
  • Tworzy bezpieczne środowiska, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla pyłu i gazu.
  • Elementy przenośnika mające bezpośredni kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Dostępne są rodziny produktów spełniające wymagania aplikacji - szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym.
  • Zwiększenie przepustowość i minimalizacja ilość odpadów dzięki zastosowaniu przenośnika zaprojektowanego specjalnie do obsługi delikatnych materiałów.
  • Możliwość przenoszenia do 14 ton produktu na godzinę i odległość do 30 metrów.
  • Elastyczność urządzenia umożliwiająca przenoszenie materiału o wielkości cząstek od 0,5 mikrona.
  • Kompaktowa budowa sprawia, że ​​jest to doskonałe rozwiązanie w miejscu o ograniczonej przestrzeni.
  • Duża elastyczność źródła podciśnienia - przenośniki pracują równie dobrze z próżniową pompą eżektorową jaki i pompą mechaniczną.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami