Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Odzysk

Odzysk

Odpady są ciężarema dla wszystkich producentów. Wadliwe procesy pakowania, maszyny do tabletkowania, do których podawane są nadmierne ilości drogich składników i enzymów, detergentów lub chemikalia uchodzące ze zbiorników mogą prowadzić do zanieczyszczania materiałów lub wytwarzanych produktów. Oprócz strat finansowych i degradacji środowiska mogą one również stwarzać zagrożenie dla personelu. Stąd procedury zwrotu produktów odrzuconych są coraz częściej

wdrażane w przemyśle a transport próżniowy oferuje idealne rozwiązanie dla producentów pragnących zminimalizować straty i zmaksymalizować wydajność.

Najważniejsze zalety przenośników próżniowych Piab:

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.
  • Ulepszone środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty system bez możliwości zanieczyszczenia pyłem
  • Tworzy bezpieczne środowiska pracy, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu.
  • Elementy przenośników próżniowych mające kontakt z transportowanym materiałem wykonane są z materiałów zgodnych z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Dostępne dla wszystkich materiałów mających kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Spełnia wymagania aplikacji, ponieważ dostępne są rodziny produktów specjalnie opracowanych do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego
  • Zwiększ przepustowość i zminimalizuj ilość odpadów za pomocą przenośnika zaprojektowanego specjalnie do transportu delikatnych materiałów.
  • Możliwość transportu do 14 ton/h i odległość 30 m
  • Elastyczność umożliwiająca przenoszenie cząstek o średnicy od 0,5 mikrona
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu.
  • Elastyczność, z której korzysta źródło próżni sprawia, że przenośniki pracują doskonale z pompą eżektorową lub z pompą mechaniczną.

Biała księga:

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami