Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Odlewanie wtryskowe

Odlewanie wtryskowe

Odlewanie wtryskowe jest procesem stosowanym do produkcji wielu podzespołów motoryzacyjnych i ich elementów składowych. Jednym z przykładów są przewody rozgałęźne silników. Podczas procesu odlewania wtryskowego podciśnienie może być stosowane do przenoszenia materiałów cząsteczkowych do form wtryskowych a także do ich opróżniania. Gdy z cząsteczek (zwykle piasku) zostanie uformowana jakiś element, cząsteczki podlegają recyklingowi, są ponownie przecierane i za pośrednictwem urządzenia do transportu próżniowego dodawane do podajnika.

Korzyści ze stosowania urządzeń do transportu próżniowego firmy Piab

  • Wydłużony czas pracy zapewniony dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.

  • Lepsze środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty, niepylący system.

  • Tworzy bezpieczne środowiska, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla pyłu i gazu.

  • Elementy przenośnika mające bezpośredni kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.

  • Możliwość przenoszenia do 14 ton produktu na godzinę i odległość do 30 metrów.

  • Elastyczność urządzenia umożliwiająca przenoszenie materiału o wielkości cząstek od 0,5 mikrona .

  • Kompaktowa budowa sprawia, że ​​jest to doskonałe rozwiązanie w miejscu o ograniczonej przestrzeni.

  • Duża elastyczność źródła podciśnienia - przenośniki pracują równie dobrze z próżniową pompą eżektorową jaki i pompą mechaniczną.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami