Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Formowanie wtryskowe / transportowanie granulek

Formowanie wtryskowe / transportowanie granulek

Podstawową metodą formowania plastikowych elementów składowych pojazdów jest formowanie wtryskowe. Po raz pierwszy podciśnienie jest wykorzystywane do transportowania granulek plastiku do zasobnika. Następnie granulki plastikowe są podgrzewane i z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia wtłaczane w zagłębienie formy. Części pojazdu formowane są w zagłębieniu formy i w niektórych rozwiązaniach do zagłębienia formy doprowadzane jest podciśnienie by wspomagać ten proces i by produkt uzyskał lepszy wygląd. W końcowej fazie, po uformowaniu elementów, są one wyjmowane z formy przy użyciu przyssawek i pomp, zwykle zamocowanych na ramieniu robota.

Korzyści ze stosowania urządzeń do transportu próżniowego firmy Piab

  • Wydłużony czas pracy zapewniony dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.

  • Lepsze środowisko pracy, ponieważ jest to zamknięty, niepylący system.

  • Tworzy bezpieczne środowiska, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla pyłu i gazu.

  • Elementy przenośnika mające bezpośredni kontakt z transportowanym produktem są zgodne z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.

  • Dostępne są rodziny produktów spełniające wymagania aplikacji - szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym.

  • Zwiększona produktywność dzięki specjalnie zaprojektowanym przyssawkom, dedykowanym do tej aplikacji, które mogą obsługiwać bardzo gorące powierzchnie gotowego produktu pobierając go bezpośrednio z wtryskarki.

  • Zredukowane zużycie energii dzięki zastosowaniu w pompach próżniowych technologii COAX®.

  • Zwiększona wydajność, ponieważ nie ma potrzeby serwisowania pompy próżniowej Piab.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami