Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Przenośnik próżniowy używany do podawania materiału

Zasilanie drukarki 3D

Jednym ze sposobów na sprawne i wydajne zasilanie drukarki 3D jest użycie przenośnika podciśnieniowego. Najpierw podciśnienie stosuje się do transportu plastiku, pigmentów, dodatków lub innych materiałów w proszku lub granulkach do kosza. Następnie plastikowe granulki są ogrzewane i wtłaczane pod wysokim ciśnieniem do gniazda formy. Części są formowane w gnieździe formy, a w niektórych przypadkach próżnia jest wciągana do wnęki, aby wspomóc proces i dać produktowi lepszy kształt. Wreszcie, po uformowaniu części, są one usuwane z formy za pomocą pomp i przyssawek, które zwykle są przymocowane do ramienia robota.

Najważniejsze zalety przenośników próżniowych Piab:

  • Ponad 50 lat doświadczenia w stosowaniu przenośników podciśnieniowych do transportu proszków i granulatu.
  • Wydłużony czas pracy dzięki higienicznej konstrukcji ułatwiającej czyszczenie.
  • Ulepszone środowisko pracy, ponieważ przenośnik próżniowy jest zamkniętym systemem bez możliwości zanieczyszczenia pyłem.
  • Tworzy bezpieczne środowiska pracy, ponieważ przenośniki spełniają standardy przemysłowe ATEX dla Pyłu i Gazu.
  • Elementy przenośników próżniowych mające kontakt z transportowanym materiałem wykonane są z materiałów zgodnych z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Spełnia wymagania aplikacji, ponieważ dostępne są rodziny produktów specjalnie opracowanych do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego
  • Możliwość transportu do 14 ton/h i odległość 30 m
  • Elastyczność umożliwiająca przenoszenie cząstek o średnicy od 0,5 mikrona
  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla ograniczonej przestrzeni montażu.
  • Elastyczność, z której korzysta źródło próżni sprawia, że przenośniki pracują doskonale z pompą eżektorową lub z pompą mechaniczną.

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami