Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
W terminalach przewoźnika paczek zawsze w pewnym momencie występuje ręczna paczek obsługa. Obsługa ręczna jest często jedyną alternatywą przy załadunku i rozładunku kontenerów lub przyczep, sortowaniu paczek między paletami, skrzyniami i przenośnikami.
W tego typu operacjach obsługa ręczna oznacza wysokie tempo pracy w niewygodnej pozycjach, które jeśli nie są wykonywane przy pomocy jakiegoś podnośnika często powoduje urazy.
Mając na uwadze ciężar przesyłek, które często może wynosić około 40 kg, ręczna obsługa wpływa na Twoje ciało. Częste są to powtarzające się urazy oraz ciężkie obrażenia, na przykład kręgosłupa i ramion. Rezultatem jest to, czego nie chcesz - wysoka absencja chorobowa, niska wydajność i niezadowoleni pracownicy.
Aby rozwiązać problemy z ręczną obsługą w terminalach przewoźnika, Vaculex® opracował i wdrożył technologię podnoszenia. Rezultatem są ergonomiczne rozwiązania do podciśnieniowego podnoszenia, które potencjalnie zwiększają produktywność, a jednocześnie minimalizują ryzyko powtarzających się urazów, na przykład kręgosłupa.
Integracja ergonomicznego sprzętu podnoszącego Vaculex® z istniejącym systemem obsługi jest prosta. W przypadku ograniczonej przestrzeni, takiej jak niskie pomieszczenie, wąskie przejścia i obszary zamknięte, Vaculex® ma elastyczne rozwiązanie.
Częstym wyzwaniem w doku odbiorczym jest rozładowywanie luźno załadowanych kontenerów i przyczep. Jest to jedno z najbardziej wymagających fizycznie zadań w terminalu przewoźnika paczek, ze względu na duży ciężar, złą postawę, wysoką intensywność i środowisko pracy.
Ergonomiczny podnośnik próżniowy Vaculex® dla terminali paczek oferuje rozwiązania dla:
Vaculex® ParceLift tworzy dla operatorów zajmujących się załadunkiem oraz rozładunkiem kontenerów i przyczep zdrowe i atrakcyjne środowisko pracy.
Firma Piab opracowała specjalistyczne rozwiązania podnoszące Vaculex® do paletyzacji, które zmniejszają powtarzające się urazy pracowników oraz zwiększają wydajność.
Vaculex® TP to najlepsze rozwiązanie do sortowania paczek lub pudeł między skrzyniami, paletami i przenośnikami.