Opróżnianie i napełnianie płynami
W ostatecznym montażu niektórych maszyn i produktów, takich jak samochody i lodówki, systemy są wypełniane płynem zanim maszyny/produkty opuszczą fabrykę. Aby przyspieszyć proces napełniania płynam…
W przemyśle motoryzacyjnym uwzględniono wszystkie te firmy i działania związane z produkcją pojazdów mechanicznych, w tym większość komponentów, takich jak silniki, nadwozia i części z tworzyw sztucznych. Głównymi produktami w tej branży są samochody osobowe i lekkie ciężarówki, w tym samochody dostawcze, wany i sportowe pojazdy użytkowe. Nacisk kładziony jest na wydajność, oszczędność energii i dużą prędkość bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa oraz łączności. Rozwiązania próżniowe Piab dla wysoce zautomatyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym można znaleźć w tłoczniach, montowniach karoserii i wydziałach montażu końcowego. Piab posiada również specjalne produkty dla ręcznych urządzeń transportowych oraz dla poddostawców przemysłu motoryzacyjnego produkujących wykroje spawane, szyby, opony i plastikowe elementy wyposażenia wnętrza/zewnętrzna.
W ostatecznym montażu niektórych maszyn i produktów, takich jak samochody i lodówki, systemy są wypełniane płynem zanim maszyny/produkty opuszczą fabrykę. Aby przyspieszyć proces napełniania płynam…
Próżnia jest stosowana we wgłębieniach formy aby nadać formowanemu produktowi zdefiniowany kształt. Korzyści ze stosowania rozwiązań firmy Piab Bezobsługowe pompy próżniowe Piab Niski poziom hałasu…
By funkcjonować właściwie, wiele elementów czy podzespołów musi charakteryzować się szczelnością. W dość powszechnie stosowanych metodach badania szczelności wykorzystuje się do tego celu...
Podczas formowania próżniowego (termoformowania), ciśnienie otaczającego powietrza atmosferycznego jest wykorzystywana do formowania/wtłaczania wstępnie ogrzewanych arkuszy z tworzyw sztuczny…
Automatycznie układanie wytłoczonych paneli lub innych dużych części. Płyty są ładowane do wysyłki na stojaki w celu przeniesienia do następnego procesu na linii. Rozmiar i waga paneli utrudniają..…
Podajnik został specjalnie opracowany do podawania czystych arkuszy wewnątrz w pełni zautomatyzowanych linii. Arkusze blach (magnetycznych lub niemagnetycznych), z tworzyw sztucznych, drewna lub...…
Zmniejszenie uszkodzeń oraz zwiększenie wydajności są często realizowane przy pomocy ergonomicznych urządzeń dźwigowych. Tego typu urządzenia próżniowe pozwalają jednemu lub dwóm operatorom na...
Szkło i panele słoneczne podczas procesu produkcyjnego są przenoszone z wykorzystaniem techniki próżniowej. Cienka, słaba i wrażliwa powierzchnia przenoszonego obiektu narażona jest na duże...
Części z tworzyw sztucznych uformowane we wtryskarkach są zwykle usuwane z formy za pomocą przyssawek i pomp próżniowych, które zazwyczaj są przymocowane do ramienia robota. Temperatury elementów..…
Roboty montujące nadwozia są używane do spawania oraz przenoszenia części. W miejscu pracy robota, gdzie na przykład są produkowane drzwi samochodu, co najmniej kilka robotów stosuje próżnię w...
Próżnia jest głównie stosowana do załadunku i rozładunku w procesach obróbki metalu i czasem przechowywania i sortowania elementów w maszynie. Maszyna wykrawająca, maszyna do wybijania otworów w...…
Blacha jest przenoszona poprzez szereg pras i uformowana w panele. Śliskie, zaolejone panele, wąskie powierzchnie chwytania i duża prędkość pracy prasy sprawia, że wybór przyssawek ma kluczowe...
Proces montażu wytłoczonych części. Roboty są wykorzystywane do zespawywania części i do transportu elementów. Blachy są zaolejone, więc prędkości i czasy cyklu są znacznie niższe niż w przy...
Łączenie metali o różnej grubości, wytrzymałości i rodzaju powłoki tworzy "przycięte", gotowe do tłoczenia arkusze. Przycięte arkusze mają pierwszorzędne znaczenie przy zmniejszaniu wagi oraz ceny.…
Producenci opon i wyrobów gumowych wykorzystują próżnię w aplikacjach formowania i przenoszenia. Proces formowania opon obejmuje pomoc próżni w dostarczaniu gumy do formy. Opony i płyty gumy są...<…></…>
W wielu branżach stosowane są przyssawki do przytrzymywania części w trakcie montażu, formowania, cięcia lub innych operacji obróbki. W wielu przypadkach cykle są długie i zaleca się zastosowanie..…