Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Przemysł chemiczny jest zbudowany na złożonych procesach i operacjach zaangażowanych w produkcję chemikaliów oraz ich pochodnych. W przemyśle chemicznym pompy narażone są na wiele agresywnych chemikaliów, więc do ich budowy wymagane są odporne materiały. Firma Piab oferuje dobry asortyment produktów spełniający specyficzne wymagania tej branży, takie jak ATEX i inne wymagania. Piab ma szeroką gamę dobrze wyposażonych produktów spełniających wymagania tej branży.
System podnośnikowy Vaculex® VL pozwala podnosić, obracać i układać beczki w jednej operacji.
Podnośniki próżniowe Vaculex® firmy Piab są przeznaczone do obsługi niezwykle różnorodnych towarów, w wielu zastosowaniach umożliwiając jednoczesne podnoszenie różnego rodzaju przedmiotów.
Podnośnik próżniowy Vaculex® firmy Piab z łatwością obsługuje worki bez względu na materiał, z którego są wykonane i zawartość.
Jednym ze sposobów na sprawne i wydajne zasilanie drukarki 3D jest użycie przenośnika podciśnieniowego.
Transport próżniowy to idealne rozwiązanie dla producentów, którzy chcą zminimalizować ilość odpadów i zmaksymalizować produktywność.
Typową aplikacją jest przenoszenie materiałów z małych worków, takich jak woreczki lub plastikowe torebki do rurociągu transportowego i do przenośnika.