Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Porty

Porty

Linia produktów Vaculex® firmy Piab jest światowym standardem w dziedzinie urządzeń podnoszących opartych na technologii próżniowej. Od 2005 roku Vaculex® dostarcza lotniskom najwyższej jakości wyposażenie. Nasze ergonomiczne rozwiązania zmniejszyły liczbę urazów związanych z ręczną obsługą bagażu. Aby zapewnić, że Vaculex® BaggageLift będzie działał idealnie, oferujemy nie tylko kompletne rozwiązanie do podnoszenia, ale także szkolenia i serwis po instalacji.

Rozwiązanie

Obsługa bagażu w portach jest zazwyczaj ręczna i odbywa się często w obszarach o ograniczonej dostępnej powierzchni roboczej. Bagaż jest przenoszony z przenośnika lub karuzeli na otwarty wózek i odwrotnie. Te operacje odbywają się pod bardzo wysoką presją czasową, a ręczna obsługa w takich warunkach często powoduje powtarzające się urazy przy malejącym tempie pracy i wysokiej absencji chorobowej.

Rozwiązania

Aby rozwiązać problemy z ręczną obsługą w portach, firma Piab opracowała i wdrożyła rozwiązania Vaculex®. Rezultatem są ergonomiczne rozwiązania, które potencjalnie zwiększają produktywność, a jednocześnie minimalizują ryzyko powtarzających się urazów. Podnośniki Vaculex® firmy Piab pozwalają na realizację rozwiązań, w których problemem może być wysokość sufitu, wąskie i ograniczone obszary z dostępną przestrzenią roboczą. Opatentowany przez Vaculex® sprzęt o niskiej zabudowie jest przykładem tego, jak Piab zapewnia naszym użytkownikom innowacyjne rozwiązania przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami