Napełnianie worka proszkiem i granulkami
Podczas napełniania worków proszkiem i granulkami istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie higieniczne, bezpieczne i zapobiegające uszkodzeniom produktów.
Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Przemysł opakowań ma bardzo szeroki zakres aplikacji - począwszy od podnoszenia torebek z delikatną zawartością aż po paletyzację ciężkich pudeł. Cechą wspólną tych aplikacji jest utrzymywanie wysokiej wydajności. Piab dostarcza szeroką gamę produktów - od małych przyssawek do torebek, przenośników próżniowych po ergonomiczne urządzenia do podnoszenia palet. Produkty te bardzo dobrze spełniają wymagania przemysłu opakowaniowego.
Podczas napełniania worków proszkiem i granulkami istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie higieniczne, bezpieczne i zapobiegające uszkodzeniom produktów.
Podczas podawania proszków, tabletek, granulek do wyposażenia istnieje ogromne zapotrzebowanie na higieniczne, bezpieczne i zapobiegające uszkodzeniu produkty rozwiązania.
Przenosząc proszek i materiały sypkie, istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie, które jest higieniczne, bezpieczne, co zapobiega uszkodzeniu produktów.
System podnośnikowy Vaculex® VL pozwala podnosić, obracać i układać beczki w jednej operacji.
Podnośniki próżniowe Vaculex® firmy Piab są przeznaczone do obsługi niezwykle różnorodnych towarów, w wielu zastosowaniach umożliwiając jednoczesne podnoszenie różnego rodzaju przedmiotów.
Firma Piab oferuje specjalistyczne rozwiązania próżniowe Vaculex® do ergonomicznego przenoszenia lekkich, ciężkich, dużych i małych paczek w obszarach kompletacji.
Firma Piab opracowała specjalistyczne rozwiązania podnoszące Vaculex® do paletyzacji, które zmniejszają powtarzające się urazy pracowników oraz zwiększają wydajność.
Podnośnik próżniowy Vaculex® firmy Piab z łatwością obsługuje worki bez względu na materiał, z którego są wykonane i zawartość.
Vaculex® TP to najlepsze rozwiązanie do sortowania paczek lub pudeł między skrzyniami, paletami i przenośnikami.
Ciężkie przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak ciężki sprzęt AGD stają się nieważkie dzięki rozwiązaniom podnoszącym Vaculex® firmy Piab. Jedna osoba może obsługiwać podnoszenie, obracanie …
Typową aplikacją jest przenoszenie materiałów z małych worków, takich jak woreczki lub plastikowe torebki do rurociągu transportowego i do przenośnika.
Przy przenoszeniu tabletek i innych delikatnych produktów istnieje ogromne zapotrzebowanie na rozwiązanie, które jest higieniczne, bezpieczne a zwłaszcza zapobiega uszkodzeniu produktów.