Automat “pick-and-place”
Stosowanie specjalistycznych maszyn o dużych prędkościach operacji „pick-and-place” do małych przedmiotów jest bardzo powszechne w przemyśle elektronicznym i dóbr konsumpcyjnych. Te aplikacje...
W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej
Przy bezpiecznym przenoszeniu arkuszy blach z bardzo wysokimi prędkościami transportu w motoryzacji lub innych dziedzinach przemysłu dużą uwagę przywiązuje się do zużycia energii. Oferta produktów Piab dla tego typu aplikacji całkowicie spełnia te wymogi - niezawodne przenoszenie produktów z wysokimi prędkościami przy minimalnym zużyciu energii.
Stosowanie specjalistycznych maszyn o dużych prędkościach operacji „pick-and-place” do małych przedmiotów jest bardzo powszechne w przemyśle elektronicznym i dóbr konsumpcyjnych. Te aplikacje...
Automatycznie układanie wytłoczonych paneli lub innych dużych części. Płyty są ładowane do wysyłki na stojaki w celu przeniesienia do następnego procesu na linii. Rozmiar i waga paneli utrudniają..…
Podajnik został specjalnie opracowany do podawania czystych arkuszy wewnątrz w pełni zautomatyzowanych linii. Arkusze blach (magnetycznych lub niemagnetycznych), z tworzyw sztucznych, drewna lub...…
Zmniejszenie uszkodzeń oraz zwiększenie wydajności są często realizowane przy pomocy ergonomicznych urządzeń dźwigowych. Tego typu urządzenia próżniowe pozwalają jednemu lub dwóm operatorom na...
Roboty montujące nadwozia są używane do spawania oraz przenoszenia części. W miejscu pracy robota, gdzie na przykład są produkowane drzwi samochodu, co najmniej kilka robotów stosuje próżnię w...
Próżnia jest głównie stosowana do załadunku i rozładunku w procesach obróbki metalu i czasem przechowywania i sortowania elementów w maszynie. Maszyna wykrawająca, maszyna do wybijania otworów w...…
Blacha jest przenoszona poprzez szereg pras i uformowana w panele. Śliskie, zaolejone panele, wąskie powierzchnie chwytania i duża prędkość pracy prasy sprawia, że wybór przyssawek ma kluczowe...
Proces montażu wytłoczonych części. Roboty są wykorzystywane do zespawywania części i do transportu elementów. Blachy są zaolejone, więc prędkości i czasy cyklu są znacznie niższe niż w przy...
Łączenie metali o różnej grubości, wytrzymałości i rodzaju powłoki tworzy "przycięte", gotowe do tłoczenia arkusze. Przycięte arkusze mają pierwszorzędne znaczenie przy zmniejszaniu wagi oraz ceny.…
Użycie robotów wkładających produkty do opakowań kartonowych oraz przenoszenie kartonów i produktów pomiędzy stacjami pakowania linii jest bardzo powszechne we wszystkich gałęziach przemysłu. Szybk…